Morsa Beta modello A per foratrice di tipo medio

Morsa Beta modello A per foratrice di tipo medio
[Caratteristiche] Realizzato in ghisa duttile, resiste ai danni anche nei lavori più gravosi. -Materiale del corpo principale: ghisa duttile (ductile iron450).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBV-75
TBV-100
TBV-125
TBV-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mass
(g)

111.13 €

1 6 giorni 2204989999324471490-064212864787332112800

147.13 €

1 6 giorni 2404989999324488490-0651150661039832134000

200.08 €

1 6 giorni 3054989999324495490-06691957613011838157000

269.94 €

1 6 giorni 3304989999324501490-06772257615414338189000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body Material Ductile cast iron (FCD450)

Supporto tecnico