Spellafili per fili spessi

Spellafili per fili spessi
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Uses a soft grip and spring structure, helping to prevent fatigue even with continuous work.
· Blade achieves high precision peeling via diamond precision grindstone polishing.
· A conversion table of AWG·mm·mm[[^2]] is provided on the grip.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TWS-1

Codice componente
TWS-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.34 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 165 Mass(g) 150 Compatible Electric Wire Size Outer Diameter(mm) 0.5–2.0
JAN Code 4989999272505 Trusco Code 445-6866 Application For thick wires

Si trova sulla pagina di Spellafili per fili spessi, il codice articolo è il seguente: TWS-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWS-1.

Supporto tecnico