Crimpatrice (per terminali nudi / guaine tipo P.B)

Crimpatrice (per terminali nudi / guaine tipo P.B)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This tool is capable of crimping bare crimp terminals, P.B sleeves and ignition terminals, as well as cutting bolts, wires, and wire stripping.
[Applications]
· For crimping terminals in automobile maintenance, wiring, etc.
· Crimps terminals in automobile maintenance, wiring, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAP-3

Codice componente
TAP-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

27.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 230 Crimp Terminal For bare terminal: 1.25, 2, 5.5 mm² Usable port Bare terminal, sleeve
JAN Code 4989999265781 Trusco Code 445-5088 Mass(g) 215

Si trova sulla pagina di Crimpatrice (per terminali nudi / guaine tipo P.B) , il codice articolo è il seguente: TAP-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAP-3.

Supporto tecnico