Tagliatubi (con funzione di avanzamento automatico)

Tagliatubi (con funzione di avanzamento automatico)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.
· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.
[Applications]
· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTC-332C
TTC-332T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Standard replacement blade JAN Code Trusco Code

63.60 €

1 Disponibile 6 giorni TTC-KC4989999322804489-0604

71.02 €

1 Disponibile 6 giorni TTC-KT4989999322811489-0612

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatubi Cutting Performance mm 3 to 32 Cutting Capacity inch 1/8~1 1/4
Maximum Thickness(mm) 3 Overall Length(mm) 150 Mass(g) 294

Supporto tecnico