Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Product Type | Tagliatubi | Cutting Performance mm | 3~42 | Cutting Capacity inch | 1/8~1 5/8 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Thickness(mm) | 3 | Overall Length(mm) | 160 | Mass(g) | 292 |
Configura
Proprietà di base
Standard replacement blade
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali