[Features]
· Inner/outer chamfering can be performed just by rotating.
[Applications]
· For copper, steel, aluminum, brass and hardened PVC piping.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPR-342
Product Type | Alesatore per tubi | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) | 3~42 | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) | 1/8~1 5/8 |
---|---|---|---|---|---|
Blade part | 3 Blades for Copper and Aluminum | Mass(g) | 233 | JAN Code | 4989999322736 |
Trusco Code | 488-8880 |
Si trova sulla pagina di Alesatore per tubi (per tubi in rame/alluminio), il codice articolo è il seguente: TPR-342.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPR-342.
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 24.19 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 68.57 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
REX INDUSTRIES
Prezzo standard 100.83 €
Giorni spedizione: 5 giorni
SUPER TOOL
Prezzo standard 95.70 €
Giorni spedizione: 4 giorni
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 16.03 €
Giorni spedizione: 6 giorni
BUNKABOEKI KOGYO
Prezzo standard 37.91 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
ROTHEN BERGER
Prezzo standard 14.90 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.