Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Spazzola per tubi in rame

Spazzola per tubi in rame

[Features]
· Since the main body is a two-piece screw-fastened structure made of resin, brushes can be easily replaced.
· It is a sturdy, integrated type that utilizes high-carbon steel (S45C) brush with a pipe that can be cleaned both on the inside and outside.
· Ideal for removing oxide films and dirt on the inside and outside of pipes before brazing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCPB-401

Codice componente
TCPB-401
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

6.93 €

6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola per la pulizia dei tubi Overall Length(mm) 129 Mass(g) 54
Compatible Pipe (inches) 1/2, 3/4 (IN/OUT) JAN Code 4989999322644 Trusco Code 488-7697

Si trova sulla pagina di Spazzola per tubi in rame, il codice articolo è il seguente: TCPB-401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCPB-401.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico