Curvatubi tipo a cricchetto

Curvatubi tipo a cricchetto
[Features]
· Adopts a wheel made from aluminum.
· Made of aluminum, it is sturdy, and the problem of copper pipe biting and sticking following machining has been resolved.
· The reverse bending attachment is equipped as standard.
[Applications]
· Bending of annealed copper pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRTB-7

Codice componente
TRTB-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

399.52 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unit of representation Per tipo in pollici Applicable Pipe Dia. 1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8 Bending Angle 0~90°
JAN Code 4989999322750 Trusco Code 488-9746 Set Content Main Body. Attachments (1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8)
Mass(g) 5,170/set

Si trova sulla pagina di Curvatubi tipo a cricchetto, il codice articolo è il seguente: TRTB-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRTB-7.

Supporto tecnico