Chiave per lavabo

Chiave per lavabo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Equipped with an extendable handle that can be adjusted from 250 to 425 mm.
· Pull the plug on the jaw to rotate it a maximum of 90° and position it as needed, firmly holding the nut.
[Applications]
· Nut-driver for sink cabinets and washstands.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBW-1032

Codice componente
TBW-1032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.86 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 250~425 Applicable Dimensions(mm) 10~32 JAN Code 4989999322682
Trusco Code 488-7581 Application Nut-driver for sink cabinets and washstands Mass(g) 808

Si trova sulla pagina di Chiave per lavabo, il codice articolo è il seguente: TBW-1032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBW-1032.

Supporto tecnico