Valigetta attrezzi ad alta protezione, tipo lungo (con rotelle)

Valigetta attrezzi ad alta protezione, tipo lungo (con rotelle)
[Features]
· This resin tool case is highly durable and airtight, and is thus optimally suited to storing and transporting precision instruments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAK-1133BK

Codice componente
TAK-1133BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

434.63 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Custodia per utensili Protector Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 1133×422×155
Mass(g) 8600 Effective inside dimension, frontage(mm) 1066 Effective inside dimension, depth(mm) 368
Effective inside dimension, height(mm) 136 JAN Code 4989999323795 Trusco Code 488-7468
Color Black Load Resistance(kg) 15 Material Main Body: Polypropylene (PP), Cushion: Urethane
Specification 1 Drip-proof Type

Si trova sulla pagina di Valigetta attrezzi ad alta protezione, tipo lungo (con rotelle), il codice articolo è il seguente: TAK-1133BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAK-1133BK.

Supporto tecnico