Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDYB-BK
Product Type | Sacchetto | Product uses | Custodia | Height(mm) | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 300 | Collar | Black | Depth(mm) | 145 |
JAN Code | 4989999342598 | Trusco Code | 489-2763 | Mass(g) | 755 |
Material | Main unit material: PVC, shoulder strap: PP | Accessory | Includes Base Panel | Notes | Not completely waterproof |
Si trova sulla pagina di Waterproof Tarpaulin Bag Day Pack, il codice articolo è il seguente: TDYB-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDYB-BK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali