Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Waterproof Tarpaulin Bag Dry Bag

Waterproof Tarpaulin Bag Dry Bag

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Black
  • OD

[Features]
· A bag made of tarpaulin fabric which is durable and resistant to rain and dirt.
· The use of tarpaulin fabric with welder finish provides excellent waterproofing.
· By replacing the shoulder strap, it can handle various styles.
· Large and simple shape means it can be used as a substitute for a bucket in case of emergency.
· Water does not seep through even if it is placed on a wet road surface.
· Dirt can be immediately cleaned away.
[Applications]
· For storing tools and parts that need to be kept dry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDRB-BK
TDRB-OD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Collar JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Accessory Notes

71.88 €

5 giorni Black4989999342611489-2747680Main unit material: PVC, shoulder strap: PPIncludes Base PanelNot completely waterproof

70.78 €

5 giorni OD4989999342628489-2755680Main unit material: PVC, shoulder strap: PPIncludes Base PanelNot completely waterproof

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacchetto Product uses Custodia Height(mm) 480
Width(mm) 300 Depth(mm) 190

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico