Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
[Features]
· Tool holder with hinges for easier work.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
THC-190-BK |
THH-170-BK |
THR-180-BK |
THTB-260 |
THTS-240 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.24 € | 5 giorni | 190 | 48 | 30 | 4989999348743 | 488-0561 | 84 | Fabric: Polypropylene. Bracket: Steel Coating | ||
10.56 € | 5 giorni | 170 | 70 | 60 | 4989999348750 | 488-0587 | 83 | Fabric: Polypropylene. Bracket: Steel Coating | ||
11.22 € | 5 giorni | 180 | 100 | 60 | 4989999348767 | 488-0609 | 81 | Fabric: Polypropylene. Bracket: Steel Coating | ||
11.76 € | 5 giorni | 260 | 70 | 40 | 4989999348835 | 488-0641 | 94 | Fabric: Polypropylene. Bracket: Steel Coating | ||
11.11 € | 5 giorni | 240 | 60 | 35 | 4989999348828 | 488-0650 | 65 | Fabric: Polypropylene. Bracket: Steel Coating |
Loading...
Product Type | Cintura in dotazione | Product uses | Portautensili | Belt Loop Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Collar | Black |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.