Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDTC-420-OR
Product Type | Scatola, Custodia | Product uses | Valigetta portaminuteria | Height(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 420 | Collar | Orange | Depth(mm) | 160 |
JAN Code | 4989999348897 | Trusco Code | 489-2488 | Mass(g) | 433 |
Material | Fabric / Nylon |
Si trova sulla pagina di Cotton Tool Case, il codice articolo è il seguente: TDTC-420-OR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDTC-420-OR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali