MAG-CATCH, MAG-CATCH MINI

MAG-CATCH, MAG-CATCH MINI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TMCM-B
  • TMCM-OR
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Powerful magnet does not allow the screw to come off.
· Magnetic force can be weakened by rubbing the bit onto the flat surface of MAGCATCH few times.
· Extendable function fits bits well.
[Applications]
· Ideal for enhancing the magnetism of screwdrivers and electric bits.
· Firmly catches screws without dropping them.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMCM-B

Codice componente
TMCM-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.26 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Chiusura a vite Overall Length(mm) 19 Single Product Set Product Single Item
Applicable Size(mm) φ 4.5 to 5.5 Color Blue JAN Code 4989999338683
Trusco Code 478-9369 Mass 4.5g

Si trova sulla pagina di MAG-CATCH, MAG-CATCH MINI, il codice articolo è il seguente: TMCM-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMCM-B.

Supporto tecnico