Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCT-180S
work material | Ferro | Chip | Carburo | Cutting Capacity (Steel)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.8 | Number of flutes(P) | 36 |
Hole Diameter(mm) | 20 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5500 | JAN Code | 4989999260885 |
Trusco Code | 468-8961 | Specifications | Includes Blister Pack | Material (base metal) | Tool Steel |
Mass(g) | 265 |
Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare Tokumaru (per ferro), il codice articolo è il seguente: TCT-180S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCT-180S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali