Disc Paper GP Top® 100 fogli【100 Pezzi per confezione】

Disc Paper GP Top® 100 fogli
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· All-round type that features an abundant grain size variation to handle rough finishing polishing.
· There is hardly any strain on the workpieces due to heat or burning due to the air cooling effect.
[Applications]
· Metal polishing, removing welding beads, polishing automobiles, hulls and tanks, various types of deburring, and polishing other stainless steel, steel, and nonferrous metals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGP10015-A-60-100P
TGP10015-A-80-100P
TGP10015-A-100-100P
TGP10015-A-120-100P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
JAN code Trusco Code Mass

420.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 604989999255973469-25356800 g/box

417.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 804989999255980469-25436400 g/box

416.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1004989999255997469-25516200 g/box

410.15 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1204989999266955469-25605,200 g/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama work material Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio Outer diameter Dimensions(mm) 100
abrasive grain A grana abrasiva Hole Diameter(mm) 16 Max. Rotational Speed(rpm) 13600
Blade length(mm) 16.5 Number of blades(sheet) 90 Pcs./Box. 100 pcs.
Maximum operating rotation speed 72m/s(4300m/min) Operating Angle 15~30°

Supporto tecnico