Nylon Disc Mini Hard【5 Pezzi per confezione】

Nylon Disc Mini Hard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TNDH58-120
  • TNDH58-180
  • TNDH58-320
  • TNDH58-400
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Uses a lot of nylon so it has a long working life.
· Unlike a grindstone, there is no risk of excessive grinding and stable polishing is possible.
[Applications]
· Removes stubborn rust, black scale, etc.
· Welding burn removal, paint peeling, finish of stainless steel, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNDH58-120
TNDH58-180
TNDH58-320
TNDH58-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
JAN code Trusco Code Mass

50.93 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 120 Equivalent4989999359534479-1738145 g/box

48.40 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 180 Equivalent4989999359541479-1746118 g/box

48.18 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 320 Equivalent4989999359558479-175494 g/box

48.15 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 400 Equivalent4989999359565479-176291 g/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto work material Acciaio inox Outer diameter Dimensions(mm) 58
Inner Diameter Dimension(mm) 10 Thickness(mm) 12 Hole Diameter(mm) 10
Max. Rotational Speed(rpm) 15000 Pcs./Box. 5 pcs. Material Nylon Non woven Fabric
Maximum operating rotation speed 45.5m/s(2732m/min)

Supporto tecnico