Rondelle in gesso / tipo a foro con rondella smussata【5 Pezzi per confezione】

Rondelle in gesso / tipo a foro con rondella smussata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TBD-10015BK
  • TBD-10015BR
  • TBD-10015R
  • TBD-10015GN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Thanks to its umbrella-like shape, the tip of the disc remains in constant contact with the workpiece, making a beautiful finish possible.
· Flexibility is high, so it can also fit well to uneven surfaces without shaving off too much of the workpiece.
· Minimal clogging and no nylon deposition.
· Can be used safely without the risk of wire scattering like a wire brush, etc.
· Mounting hole diameter is 15 mm, usable with both electric and pneumatic grinders.
· A user-friendly design that suppresses center run-out.
[Applications]
· Stubborn rust removal, blackening removal, scraping work, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBD-10015BK
TBD-10015BR
TBD-10015GN
TBD-10015R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Color JAN code Trusco Code Mass

109.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12120 EquivalentBlack4989999292398471-9662350 g/box

80.11 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12180 EquivalentBrown4989999292404471-9671320 g/box

79.12 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 11400 EquivalentGreen4989999292428471-9697210 g/box

79.38 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 11320 EquivalentRed4989999292411471-9689240 g/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto Outer diameter Dimensions(mm) 95 Hole Diameter(mm) 15
Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Pcs./Box. 5 pcs. Material Nylon Non woven Fabric
Maximum operating rotation speed 59.7m/s(3580m/min) Tool Used 100 mm Disc grinder (for both electric and pneumatic)

Supporto tecnico