Disco conico in feltro【5 Pezzi per confezione】

Disco conico in feltro
[Features]
· Thanks to its umbrella-like shape, the tip of the disc remains in constant contact with the workpiece, making a beautiful finish possible.
· Has high flexibility and adapts well to workpieces.
· Mounting hole diameter is 15 mm, usable with both electric and pneumatic grinders.
[Applications]
· Grease abrasive (blue bar etc.) is applied to iron and stainless steel for polishing and mirror finish.
· Tool used: 100 mm disc grinder (electric/pneumatic dual use)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBD-10015F

Codice componente
TBD-10015F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.44 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in feltro work material Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa Outer diameter Dimensions(mm) 95
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 12000
Pcs./Box. 5 pcs. JAN code 4989999292435 Trusco Code 471-9701
Mass 290 g/box Material Domestic Sheep Wool Felt Maximum operating rotation speed 59.7m/s(3580m/min)

Si trova sulla pagina di Disco conico in feltro, il codice articolo è il seguente: TBD-10015F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBD-10015F.

Supporto tecnico