Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HF2525Z-40 |
HF2525Z-60 |
HF3025Z-40 |
HF3025Z-60 |
HF4025Z-40 |
HF4025Z-60 |
HF5025Z-40 |
HF5025Z-60 |
HF6025Z-40 |
HF6025Z-60 |
HF8025Z-40 |
HF8025Z-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | JAN code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.30 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 40 | Approx. 19 | 4989999388442 | 768-2859 | 155/box | |
61.30 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 60 | Approx. 25 | 4989999388459 | 768-2867 | 155/box | |
61.61 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 40 | Approximately 33 | 4989999388473 | 768-2883 | 192/box | |
61.61 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 30 | 60 | Approximately 37 | 4989999388480 | 768-2891 | 192/box | |
61.97 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 40 | 40 | Approximately 29 | 4989999355604 | 484-6923 | 268/box | |
61.97 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 60 | Approximately 38 | 4989999355611 | 484-6931 | 271/box | |
63.91 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 50 | 40 | Approximately 42 | 4989999355635 | 484-6958 | 365/box | |
63.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 60 | Approximately 53 | 4989999355642 | 484-6966 | 371/box | |
75.30 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | Approximately 51 | 4989999355666 | 484-6982 | 501/box | |
75.26 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 60 | Approximately 61 | 4989999355673 | 484-6991 | 503/box | |
95.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 40 | Approximately 64 | 4989999355697 | 484-7016 | 787/box | |
95.77 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 60 | Approximately 80 | 4989999355703 | 484-7024 | 770/box |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Traversino con albero | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 | Shaft material | Steel |
Shaft length(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
JAN code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali