Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VI1204M |
VI1206M |
VI1208M |
VI1210M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 13 | 4989999359770 | 479-1967 | 290 g/pack | ||
19.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 15 | 4989999359787 | 479-1975 | 370 g/pack | ||
22.02 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 20 | 4989999359794 | 479-1983 | 490 g/pack | ||
23.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | 4989999359800 | 479-1991 | 630 g/pack |
Loading...
Type | Mola in gomma | Particle Size(#) | 120 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 30 | Color | Violet | Quantity/Pack(piece) | 10 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 30000 |
Configura
Proprietà di base
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
JAN code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali