Punta in gomma ad alto taglio (diametro del gambo 3 mm), elasticità ed elevate prestazioni di taglio【10 Pezzi per confezione】

Punta in gomma ad alto taglio (diametro del gambo 3 mm), elasticità ed elevate prestazioni di taglio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since it is crystallized with GC and polycrystalline porous abrasive grains, it provides high machinability while maintaining the elasticity of an ordinary grindstone with rubber shaft.
[Applications]
· For polishing SKD, carbide, aluminum, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PI2204F
PI2206F
PI2208F
PI2210F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
JAN code Trusco Code Mass

24.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4134989999359817479-1924290 g/pack

26.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6154989999359824479-1932370 g/pack

28.77 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8204989999359831479-1941490 g/pack

30.39 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10204989999359848479-1959630 g/pack

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola in gomma Particle Size(#) 220 Shaft Diameter(mm) 3
Shaft length(mm) 30 Color Pink Quantity/Pack(piece) 10
Max. Rotational Speed(rpm) 30000

Supporto tecnico