Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GY804C |
GY806C |
GY808C |
GY810C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.19 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 13 | 4989999359732 | 479-1886 | 290 g/pack | |
24.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 4989999359749 | 479-1894 | 370 g/pack | |
26.03 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 8 | 20 | 4989999359756 | 479-1908 | 490 g/pack | |
27.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 4989999359763 | 479-1916 | 630 g/pack |
Loading...
Type | Mola in gomma | Particle Size(#) | 80 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 30 | Color | Gray | Quantity/Pack(piece) | 10 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 30000 |
Configura
Proprietà di base
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
JAN code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali