• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lima ad ago diamantata, corta, grana 120

Lima ad ago diamantata, corta, grana 120
[Features]
· It is a short type best suited for tight spaces.
· Can be attached to an optional handle (T-HANDLE) or reciprocal hand grinder.
· It is a diamond file of the highest quality that utilizes a metal base from the Swiss company Vallorbe.
· File metal: High dimensional precision, with moderate bending.
· Diamond: Custom-made diamond has abrasion resistance and grinding power.
· Coating: Since it is uniform, its holding power is strong, and is resistant to shedding.
[Applications]
· Ideal for grinding and polishing of hard materials.
· For small diameter holes / chamfering / grinding / core polishing / finish polishing, etc.
· Especially for fine work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDFS2-120
TDFS31-120
TDFS51-120
TDFS61-120
TDFS112-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape JAN code Trusco Code Mass

42.51 €

1 10 giorni Round (Φ) 34989999315899480-55003g

42.51 €

1 10 giorni Half Circle (width 5.1 x thickness 2.1)4989999315912480-55264g

42.51 €

1 9 giorni Triangle (measurement of 1 side) 3.24989999315936480-55424g

42.51 €

1 6 giorni Square (1 Side Dimension) 2.64989999315950480-55694g

42.53 €

1 6 giorni Flat (width) 5.1 × (thickness) 1.64989999315875480-54885g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Product Type Ad ago Overall Length(mm) 85
Roughness of grain Secondo taglio Particle Size(#) 120 Single Product Set Product Articolo singolo
Blade Length(mm) 45 Specifications Handle: φ3 round shaft Material Tool Steel (HRC 45 degree), Diamond Abrasive Nickel (Electrodeposited Glue), Chrome (Coating)

Supporto tecnico