Registrati
Configura

Lima diamantata flessibile

Codice componente:

Sono stati trovati. 3 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Roughness of grain

    Particle Size

    (#)

    JAN code

    Trusco Code

    Quantità minima d'ordine
    Secondo taglio
    120
    4989999316025
    480-5615
    1 pezzi
    Secondo taglio
    200
    4989999316032
    480-5623
    1 pezzi
    Fine
    325
    4989999316049
    480-5631
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    97.25 €
    ( 115.73 € )
    6 giorni lavorativi
    97.25 €
    ( 115.73 € )
    9 giorni lavorativi
    97.25 €
    ( 115.73 € )
    9 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Features]
    · With a special composite material used for the base material, this file features flexibility, strength and lightness.
    · The special dot-shaped coating provides a large polishing margin to allow efficient processing.
    · As it smoothly discharges chips, it provides a better finished surface.
    · Can be used for machining with conventional flat files.
    [Applications]
    · Curved surface polishing.
    · Polishing when interfering obstacles are present.