Lima rastremata diamantata (per stampo e finitura di ultra precisione)

Lima rastremata diamantata (per stampo e finitura di ultra precisione)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable for thin shafts/precision machining.
· File metal: High dimensional precision, with moderate bending.
· Diamond: Custom-made diamond has abrasion resistance and grinding power.
· Coating: Since it is uniform, its holding power is strong, and is resistant to shedding.
[Applications]
· For grinding and polishing of hard materials.
· For rib grooving of plastic molds.
· For machining of narrow groove parts.
· For chamfering, grinding, and finish polishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDHM2-600
TDHM4-600
TDHM6-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
JAN code Trusco Code Dimensions
(mm)
Mass

60.66 €

1 Disponibile 9 giorni 4989999315974480-55850.35×2.70×2.05×2.0×3.06g

60.66 €

1 Disponibile 9 giorni 4989999315981480-55930.35×1.30×4.05×4.0×3.06g

42.49 €

21.67 €

1 Stesso giorno

Stock

4989999315998480-56070.35×1.35×5.55×5.5×3.07g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Product Type A cono Overall Length(mm) 130
Roughness of grain Fine Particle Size(#) 600 Single Product Set Product Articolo singolo
Blade Length(mm) 30 Material Chromium-Molybdenum Steel (Approx. HRC45), Diamond Abrasive Grain Nickel (Electrodeposition Bond), Chromium (Coating)

Supporto tecnico