Foglio quadrato diamantato

Foglio quadrato diamantato
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Double-sided tape type. Can be mounted onto an electric/air tool for use.
· Can be cut to a required size.
· It can be used for many applications from flat polishing of difficult-to-cut materials to polishing of details.
· Can be used both dry and wet.
[Applications]
· Repair work, rounding corners and finishing molds, etc.
· For surface polishing, chamfering and rounding glass, quartz glass, stone, carbide, carbon, FRP, plastic, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDKS-1-60
TDKS-1-100
TDKS-1-400
TDKS-2-60
TDKS-2-100
TDKS-2-400
TDKS-A-60
TDKS-A-100
TDKS-A-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Roughness of grain Particle Size
(#)
Abstract JAN code Trusco Code Mass

255.91 €

1 Disponibile 6 giorni Fine601 mm electrodeposition4989999264319468-783350.6g

164.06 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio grosso1001 mm electrodeposition4989999264326468-784143.0g

117.21 €

1 Disponibile 6 giorni Secondo taglio4001 mm electrodeposition4989999264333468-785034.2g

234.25 €

1 Disponibile 6 giorni Fine602 mm Electrodeposition4989999264340468-786847.4g

164.02 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio grosso1002 mm Electrodeposition4989999264357468-787638.7g

117.24 €

1 Disponibile 6 giorni Secondo taglio4002 mm Electrodeposition4989999264364468-788439.2g

379.97 €

1 6 giorni Fine60Fully electro-deposition processed4989999264371468-789258.5g

234.30 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio grosso100Fully electro-deposition processed4989999264388468-790656.8g

152.38 €

1 Disponibile 6 giorni Secondo taglio400Fully electro-deposition processed4989999264395468-791430.1g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Single Product Set Product Articolo singolo Width(mm) 150
Length(mm) 230 Material Stainless steel (SUS316), synthetic diamond

Supporto tecnico