Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TLF-1000 |
TLF-10000 |
TLF-1500 |
TLF-2000 |
TLF-20000 |
TLF-400 |
TLF-4000 |
TLF-600 |
TLF-8000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Color | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.22 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1000 | Purple | 95g | ||
27.12 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10000 | White | 83g | ||
27.20 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1500 | Beige | 93g | ||
27.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2000 | Light Blue | 89g | ||
27.12 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20000 | White | 83g | ||
27.26 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 400 | Light Blue | 100g | ||
27.19 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4000 | Pink | 91g | ||
27.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 600 | Light Green | 110g | ||
27.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8000 | Lavender | 89g |
Loading...
Sheet Type | Pellicola | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Alundum (Allumina) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 230 | Length(mm) | 280 | Number Contained In A Packet(sheet) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Color
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali