• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Smerigliatrice a nastro (100 × 915)【10 Pezzi per confezione】

Smerigliatrice a nastro (100 × 915)
[Features]
· Belt 100 x 915 mm for widely used belt sander.
· Can be used widely from heavy grinding to deburring.
· Can be used for both wet types and dry types.
· It can be used for both steel material and woodworking.
[Applications]
· Various deburring and surface processing.
· Tool repair and removal of coarse scratches.
· Grinding and polishing metal parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEB100-A40
TEB100-A60
TEB100-A80
TEB100-A100
TEB100-A120
TEB100-A180
TEB100-A240
TEB100-A320
TEB100-A400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
JAN Code Trusco Code Mass

69.56 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 404989999292466471-97351,600 g/box

55.93 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 604989999292473471-97431,200 g/box

59.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 804989999292480471-97511,100 g/box

55.03 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1004989999292497471-97601000 g/box

54.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1204989999292503471-9778900 g/box

54.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1804989999292510471-9786900 g/box

54.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2404989999292527471-9794900 g/box

54.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3204989999292534471-9808900 g/box

54.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4004989999292541471-9816900 g/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Used Utensili elettrici e pneumatici Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Tela Abrasive material Alundum (Allumina) (AA o A) Pcs./Box.(pc.) 10

Supporto tecnico