Spazzola a tazza per utensili elettrici, 1 scatola (30 unità)【30 Pezzi per confezione】

Spazzola a tazza per utensili elettrici, 1 scatola (30 unità)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GCB-75-30P

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 356.65

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GCB-75-30P

Codice componente
GCB-75-30P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

356.65 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a tazza Hair material Filo in acciaio placcato in ottone Outer Diameter(mm) 75
Wire diameter(mm) 0.27 Mounting part Vite Thread Diameter M10(P1.5)
Number Contained In A Packet 1 Box (30 pcs) Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Compatible Grinder Grindstone diameter of 100 mm for electric tools
Fitting Diameter 71mm JAN code 4989999290899 Trusco Code 471-4482
Mass(g) 9150/box

Si trova sulla pagina di Spazzola a tazza per utensili elettrici, 1 scatola (30 unità), il codice articolo è il seguente: GCB-75-30P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GCB-75-30P.

Supporto tecnico