Codice articolo del costruttore: GCB-75GN
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 30.45 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GCB-75GN
Product Type | Spazzola a tazza | Hair material | Filo di nylon con abrasivo | Outer Diameter(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter(mm) | 1.2 | Mounting part | Vite | Thread Diameter | M10(P1.5) |
Hair material details | Nylon wire with abrasive grain #80 | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Compatible Grinder | Grindstone diameter of 100 mm for electric tools |
JAN code | 4989999316322 | Trusco Code | 480-5666 | Mass(g) | 162 |
Si trova sulla pagina di Spazzola a tazza per utensili elettrici (nylon con grana abrasiva), il codice articolo è il seguente: GCB-75GN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GCB-75GN.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali