[Features]
· It is an affordable 50-piece pack.
· Easily changed due to having shaft.
· A cup type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
[Applications]
· Cup type hence ideal for bottom/curved corner polishing.
· Ideal for flat and side polishing.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
133C-4-50P
Product Type | Spazzola a tazza | Outer Diameter(mm) | 13 | Wire diameter(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 40 | Hair material | Stainless Steel (SUS304) |
Hair length(mm) | 8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 10000 | Abstract | Polishing stainless steel or aluminum products |
Number Contained In A Packet | 1 Box (50 pcs) | JAN code | 4989999296792 | Trusco Code | 474-7844 |
Si trova sulla pagina di Spazzola tipo a tazza (diametro albero 3mm, diametro esterno 13mm) 1 scatola (50 pezzi), il codice articolo è il seguente: 133C-4-50P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 133C-4-50P.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.