Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53E-4-50P
Product Type | Lato spazzola | Outer Diameter(mm) | 5 | Wire diameter(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 36 | Hair material | Stainless Steel (SUS304) |
Hair length(mm) | 8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Abstract | Polishing stainless steel or aluminum products |
Number Contained In A Packet | 1 Box (50 pcs) | JAN code | 4989999296815 | Trusco Code | 474-7861 |
Mass(g) | 175/box | Material: shaft | Brass |
Si trova sulla pagina di Spazzola con estremità abrasiva (diametro albero 3mm, diametro cilindro 5mm) 1 scatola (50 pezzi), il codice articolo è il seguente: 53E-4-50P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53E-4-50P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali