Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
[Features]
· It is an affordable 50-piece pack.
· Easily changed due to having shaft.
· An end type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
[Applications]
· It is an end type that's ideal for polishing bottoms and corner grooves of detailed parts.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
83E-4-50P
Product Type | Lato spazzola | Outer Diameter(mm) | 8 | Wire diameter(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 36 | Hair material | Stainless Steel (SUS304) |
Hair length(mm) | 12 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Abstract | Polishing stainless steel or aluminum products |
Number Contained In A Packet | 1 Box (50 pcs) | JAN code | 4989999296839 | Trusco Code | 474-7887 |
Si trova sulla pagina di Spazzola con estremità abrasiva (diametro albero 3mm, diametro cilindro 8mm) 1 scatola (50 pezzi), il codice articolo è il seguente: 83E-4-50P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 83E-4-50P.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.