Spazzola piatta (diametro albero 3mm, diametro esterno 23mm), 1 scatola (50 pezzi all’interno)【50 Pezzi per confezione】

Spazzola piatta (diametro albero 3mm, diametro esterno 23mm), 1 scatola (50 pezzi all’interno)
[Features]
· It is an affordable 50-piece pack.
· A flat type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
· Easily changed due to having shaft.
[Applications]
· Grinding small parts.
· Polishing of fine grooves.
· For corner adjustment.
· Polishing of uneven surfaces.
· Polishes the inside of pipes.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

233H-4-50P

Codice componente
233H-4-50P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

297.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola piatta Outer Diameter(mm) 23 Wire diameter(mm) 0.1
Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 40 Hair material Stainless Steel (SUS304)
Max. Rotational Speed(rpm) 15000 Abstract Polishing stainless steel or aluminum products Number Contained In A Packet 1 Box (50 pcs)
JAN code 4989999296778 Trusco Code 474-7828 Mass(g) 235/box
Material: shaft Free-Cutting Steel

Si trova sulla pagina di Spazzola piatta (diametro albero 3mm, diametro esterno 23mm), 1 scatola (50 pezzi all’interno), il codice articolo è il seguente: 233H-4-50P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 233H-4-50P.

Supporto tecnico