• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Frame for Welding Fence, Connected Type

Frame for Welding Fence, Connected Type

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Frame for Welding Fence, Connected Type
  • Frame for Welding Fence, Connected Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TF-1015CS
TF-1015KS
TF-1020CS
TF-1020KS
TF-1515CS
TF-1515KS
TF-2015CS
TF-2015KS
TF-2020CS
TF-2020KS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Foot shape Compatible Sheet Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Inner frame dimension: height
(mm)
JAN Code Trusco Code Frame Diameter
(mm)
Mass
(g)
Specifications

135.26 €

6 giorni Caster TypeB15-3100015004989999363302487-5346284200Resin coated steel pipe frame

135.26 €

6 giorni Fixed TypeB15-3100015004989999363364487-5362283600Resin coated steel pipe frame

138.11 €

6 giorni Caster TypeB-3/B-7100020004989999172072390-6949284700Resin coated steel pipe frame

138.11 €

6 giorni Fixed TypeB-3/B-7100020004989999172034390-6965284000Resin coated steel pipe frame

140.25 €

7 giorni Caster TypeD15-3150015004989999363319487-5389284800Resin coated steel pipe frame

140.25 €

7 giorni Fixed TypeD15-3150015004989999363371487-5401284100Resin coated steel pipe frame

148.78 €

7 giorni Caster TypeA15-3200015004989999363326487-5427285200Resin coated steel pipe frame

148.78 €

7 giorni Fixed TypeA15-3200015004989999363388487-5443284600Resin coated steel pipe frame

153.76 €

6 giorni Caster TypeA-3/A-7200020004989999172089390-6981285700Resin coated steel pipe frame

153.76 €

6 giorni Fixed TypeA-3/A-7200020004989999172041390-7007285000Resin coated steel pipe frame

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Welding light shielding barrier Details Type Frame for welding fence, connected type

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico