• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Frame for Welding Fence, Standalone Type

Frame for Welding Fence, Standalone Type

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Frame for Welding Fence, Standalone Type
  • Frame for Welding Fence, Standalone Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TF-1015C
TF-1015K
TF-1020C
TF-1020K
TF-1515C
TF-1515K
TF-2015C
TF-2015K
TF-2020C
TF-2020K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Foot shape Compatible Sheet Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Inner frame dimension: height
(mm)
JAN Code Trusco Code Frame Diameter
(mm)
Mass
(g)
Specifications

127.70 €

6 giorni Caster TypeB15-3100015004989999363241487-5338284600Resin coated steel pipe frame

123.27 €

6 giorni Fixed TypeB15-3100015004989999363333487-5354283700Resin coated steel pipe frame

132.37 €

6 giorni Caster TypeB-3/B-7100020004989999172058390-6931285100Resin coated steel pipe frame

127.44 €

6 giorni Fixed TypeB-3/B-7100020004989999172010390-6957284100Resin coated steel pipe frame

134.51 €

7 giorni Caster TypeD15-3150015004989999363258487-5371285200Resin coated steel pipe frame

130.08 €

7 giorni Fixed TypeD15-3150015004989999363340487-5397284300Resin coated steel pipe frame

143.08 €

7 giorni Caster TypeA15-3200015004989999363296487-5419285600Resin coated steel pipe frame

138.65 €

7 giorni Fixed TypeA15-3200015004989999363357487-5435284700Resin coated steel pipe frame

149.38 €

6 giorni Caster TypeA-3/A-7200020004989999172065390-6973286100Resin coated steel pipe frame

144.95 €

6 giorni Fixed TypeA-3/A-7200020004989999172027390-6990285200Resin coated steel pipe frame

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Welding light shielding barrier Details Type Frame for welding fence, standalone type

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico