• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Artificial Turf (Water Permeable Type / Inner Winding)

Artificial Turf (Water Permeable Type / Inner Winding)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Artificial Turf (Water Permeable Type / Inner Winding)
  • Artificial Turf (Water Permeable Type / Inner Winding)

[Features]
· It is a general-purpose inner-wound artificial turf that can be easily constructed.
· It has fine holes so that water can escape downward.
[Applications]
· For passageways, rooftops, terraces, etc. at construction sites.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTFW-9106
TTFW-936
TTFW-956
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(m)
JAN Code Trusco Code Material (surface) Material (back) Mass
(kg)

138.71 €

4 giorni 104989999291704470-5637Polypropylene (PP)Synthetic Rubber (SBR)6.0

46.48 €

4 giorni 34989999291681470-5611Polypropylene (PP)Synthetic Rubber (SBR)1.8

73.59 €

4 giorni 54989999291698470-5629Polypropylene (PP)Synthetic Rubber (SBR)3.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Green Width(mm) 910 Thickness(mm) 6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico