Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.25 € | 10 | 10 giorni | 0.5 | 10 | 75 | ||
23.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.5 | 15 | 100 | |
31.84 € | 10 | 10 giorni | 0.5 | 20 | 150 | ||
20.49 € | 10 | 10 giorni | 0.6 | 15 | 100 | ||
25.66 € | 10 | 6 giorni | 0.7 | 25 | 150 | ||
14.27 € | 10 | 6 giorni | 0.8 | 15 | 75 | ||
16.87 € | 10 | 10 giorni | 0.8 | 20 | 100 | ||
23.59 € | 10 | 10 giorni | 0.8 | 25 | 150 | ||
16.87 € | 10 | 6 giorni | 0.9 | 30 | 100 | ||
23.06 € | 10 | 6 giorni | 0.9 | 30 | 150 | ||
39.64 € | 10 | 6 giorni | 0.45 | 15 | 100 | ||
33.89 € | 10 | 6 giorni | 0.55 | 15 | 100 | ||
29.93 € | 10 | 6 giorni | 0.65 | 20 | 100 | ||
27.79 € | 10 | 6 giorni | 0.75 | 20 | 100 | ||
27.79 € | 10 | 6 giorni | 0.85 | 30 | 100 | ||
28.79 € | 10 | 6 giorni | 0.95 | 40 | 100 | ||
13.77 € | 10 | 6 giorni | 1 | 30 | 75 | ||
16.37 € | 10 | 6 giorni | 1 | 40 | 100 | ||
22.04 € | 10 | 10 giorni | 1 | 50 | 150 | ||
28.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.05 | 40 | 100 | |
14.55 € | 10 | 6 giorni | 1.1 | 35 | 75 | ||
17.38 € | 10 | 6 giorni | 1.1 | 40 | 100 | ||
20.25 € | 10 | 6 giorni | 1.1 | 50 | 150 | ||
13.52 € | 10 | 6 giorni | 1.2 | 35 | 75 | ||
16.37 € | 10 | 6 giorni | 1.2 | 40 | 100 | ||
18.69 € | 10 | 6 giorni | 1.2 | 50 | 150 | ||
12.75 € | 10 | 6 giorni | 1.3 | 35 | 75 | ||
16.11 € | 10 | 6 giorni | 1.3 | 40 | 100 | ||
18.16 € | 10 | 6 giorni | 1.3 | 50 | 150 | ||
12.50 € | 10 | 6 giorni | 1.4 | 35 | 75 | ||
15.83 € | 10 | 6 giorni | 1.4 | 40 | 100 | ||
16.37 € | 10 | 6 giorni | 1.4 | 50 | 150 | ||
11.20 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | 35 | 75 | ||
15.58 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | 50 | 150 | ||
11.70 € | 10 | 6 giorni | 1.6 | 40 | 75 | ||
14.55 € | 10 | 6 giorni | 1.6 | 50 | 100 | ||
15.83 € | 10 | 6 giorni | 1.6 | 60 | 150 | ||
11.70 € | 10 | 6 giorni | 1.7 | 40 | 75 | ||
14.55 € | 10 | 6 giorni | 1.7 | 50 | 100 | ||
15.83 € | 10 | 6 giorni | 1.7 | 60 | 150 | ||
11.70 € | 10 | 6 giorni | 1.8 | 40 | 75 | ||
14.55 € | 10 | 6 giorni | 1.8 | 50 | 100 | ||
15.83 € | 10 | 6 giorni | 1.8 | 60 | 150 | ||
11.70 € | 10 | 6 giorni | 1.9 | 40 | 75 | ||
14.55 € | 10 | 6 giorni | 1.9 | 50 | 100 | ||
15.83 € | 10 | 6 giorni | 1.9 | 60 | 150 | ||
27.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.15 | 40 | 100 | |
26.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.25 | 40 | 100 | |
26.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.35 | 40 | 100 | |
23.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.45 | 40 | 100 | |
24.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.55 | 50 | 100 | |
25.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.65 | 50 | 100 | |
25.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.75 | 50 | 100 | |
25.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.85 | 50 | 100 | |
25.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.95 | 50 | 100 | |
12.75 € | 10 | 6 giorni | 2 | 50 | 100 | ||
15.06 € | 10 | 6 giorni | 2 | 60 | 150 | ||
18.69 € | 10 | 6 giorni | 2 | 75 | 200 | ||
22.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.05 | 50 | 100 | |
13.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.1 | 50 | 100 |
Loading...
Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali