Punta a gambo dritto in cobalto per acciaio inox

Punta a gambo dritto in cobalto per acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
COSD-0.8
COSD-3
COSD-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

5.68 €

2.78 €

10 Stesso giorno

Stock

0.8934

4.91 €

2.26 €

10 Stesso giorno

Stock

33471

24.56 €

5 7 giorni 971124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Cobalto HSS Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
With/without Oil Hole N/A

Supporto tecnico