Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G-COSD-2.9
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 2.9 | Groove Length L(mm) | 27 | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L(mm) | 71 | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN |
With/without Oil Hole | N/A |
Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto in cobalto con rivestimento PTIN, il codice articolo è il seguente: G-COSD-2.9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-COSD-2.9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali