Dado a T (tipo FTS)

Dado a T (tipo FTS)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Caulked to prevent the bolt from protruding and causing damage to the machine table.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FTS1012
FTS1014
FTS1214
FTS1215
FTS1216
FTS1416
FTS1418
FTS1618
FTS1619
FTS1620
FTS1820
FTS1822
FTS2022
FTS2023
FTS2024
FTS2026
FTS2226
FTS2228
FTS2428
FTS2432
FTS810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Thread Diameter Table Slot Mass
(g)

6.68 €

1 7 giorni 231814M101229

7.83 €

1 10 giorni 262216M101448

8.09 €

1 6 giorni 262216M121445

9.51 €

1 8 giorni 292518M121565

9.71 €

1 7 giorni 292518M121667

9.62 €

1 6 giorni 292518M141662

10.69 €

1 8 giorni 322820M141892

11.20 €

1 6 giorni 322820M161884

12.59 €

1 6 giorni 363224M1619135

14.30 €

1 9 giorni 363224M1620138

14.83 €

1 9 giorni 363224M1820130

16.40 €

1 10 giorni 403628M1822200

19.13 €

1 6 giorni 403628M2022189

21.91 €

1 9 giorni 444032M2023271

22.78 €

1 6 giorni 444032M2024277

23.59 €

1 9 giorni 464225M2026255

24.90 €

1 9 giorni 464225M2226240

29.02 €

1 9 giorni 494536M2228400

30.61 €

1 6 giorni 494536M2428385

33.89 €

1 8 giorni 545040M2432690

5.87 €

1 6 giorni 191512M81022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type T Slot Nut Material S45C Heat Treatment Tempering HRC23-31
Finish Black oxide finish

Supporto tecnico