Dado a T (tipo TN)

Dado a T (tipo TN)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Caulked to prevent the bolt from protruding and causing damage to the machine table.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1008TN

Codice componente
1008TN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.82 €

2.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type T Slot Nut Length(mm) 23 Width(mm) 16
Height(mm) 12 Thread Diameter M8 Table Slot 10
Material S45C Heat Treatment Tempering HRC23-31 Finish Black oxide finish
Mass(g) 22

Si trova sulla pagina di Dado a T (tipo TN), il codice articolo è il seguente: 1008TN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1008TN.

Supporto tecnico