Nuovo morsetto orientabile (1 kit da 2 pz.)【2 Pezzi per confezione】

Nuovo morsetto orientabile (1 kit da 2 pz.)
[Features]
· Clamp height can be freely adjusted. Enables stable clamping work.
· A swivel pad is attached to both ends of the clamping surface to prevent damaging machine beds or machined objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NC50
NC60
NC80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Max. Height
(mm)
Flange Nut T Slot Bolt Mass
(g)

172.05 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 427512MFNTBM121251640

249.87 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 498516MFNTBM161502720

365.59 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 5510520MFNTBM201754960

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Swivel New Clamp Material S45C Finish Black oxide finish

Supporto tecnico