Supporto filettato - tipo per centratura

Supporto filettato - tipo per centratura
[Features]
· Useful particularly for centering uneven workpieces such as casting surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FJ60
FJ80
FJ100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Hex size
(mm)
Mass
(g)
Load Resistance
(kN)

62.31 €

1 9 giorni 75~93(18)24700100

88.36 €

1 8 giorni 100~125(25)301600160

127.90 €

1 8 giorni 120~165(45)301900160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Screw Support Material S45C Heat Treatment Tempering HRC35-47
Finish Black oxide finish

Supporto tecnico