Supporto vite - tipo filettato

Supporto vite - tipo filettato
[Features]
· Ideal for use with a UNI Clamp main body (FGB/FPB-B). The swivel nut has a spherical cap shape and can be inclined up to 6° in forward, backward, left and right directions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR10
FR12
FR16
FR20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread Diameter Hex size
(mm)
Compatible Product Number Mass
(g)
Load Resistance
(kN)

25.60 €

1 5 giorni M105FPB10B8011

32.21 €

1 9 giorni M126FGB12、FPB12B11716

44.01 €

1 10 giorni M168FGB16、FPB16B24028

60.22 €

1 9 giorni M2010FGB20、FPB20B44537

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Screw Support Material S45C Heat Treatment Tempering HRC35-47
Finish Black oxide finish

Supporto tecnico