Supporto vite - tipo piatto

Supporto vite - tipo piatto
[Features]
· When a steel ball is set to the cradle, it creates a contact surface with little friction, allowing for smooth adjustment with little force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FS30
FS40
FS50
FS60
FS80
FS90
FS100
FS160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Mass
(g)
Load Resistance
(kN)

39.18 €

1 6 giorni 30~40(10)25040

40.83 €

1 6 giorni 40~50(10)47060

44.94 €

1 6 giorni 50~62(12)65080

44.76 €

1 6 giorni 60~78(18)730100

65.08 €

1 6 giorni 80~105(25)1600160

83.05 €

1 12 giorni 90~125(35)1800160

101.60 €

1 11 giorni 100~145(45)1900160

116.29 €

1 6 giorni 160~260(100)3200160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Screw Support Material S45C Heat Treatment Tempering HRC35-47
Finish Black oxide finish

Supporto tecnico