Morsetto graduato (1 kit da 2 pezzi)【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10S10
25S12
25S38
25S58
40S12
40S34
40S38
60S10
60S34
60S38
60S58
80S10
80S34
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Applicable Bolt Claw Portion
(mm)
Mass
(g)

254.09 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 2505038M22、M24525200

72.18 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 633212M12、M1420190

67.04 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 632512M1018190

76.24 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 633216M1622310

97.77 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1003219M12、M1428650

111.02 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1003819M18、M2031710

89.76 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1002516M1025440

147.93 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1505030M22、M24432400

131.92 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1503825M18、M20381500

112.25 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1503019M1030970

131.01 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1503822M16341420

213.14 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 2005032M22、M24503470

192.50 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 2005025M18、M20402870

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Step Clamp Material S45C Heat Treatment Tempering HRC35-47
Finish Black oxide finish

Supporto tecnico