Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1S |
4S |
6S |
7S |
8S |
9S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Height (mm) | Max. Height (mm) | Overlap dimension (mm) | Type | Mass (g) | Number Of Crossovers | Safety Strength (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.33 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 19 | 46 | 11.000~24.375 | Standard | 110 | 5–10 | 66~132 | ||
55.03 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 36 | 90 | 24.375~54.605 | Medium | 620 | 10~21 | 198~417 | ||
171.85 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 82 | 210 | 65.800~135.775 | Medium | 3090 | 25–50 | 495~990 | ||
78.32 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 36 | 90 | 24.600~54.605 | Heavy | 840 | 10~21 | 266~555 | ||
148.37 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 58 | 150 | 45.000~93.505 | Heavy | 2100 | 17~35 | 446~926 | ||
171.49 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 82 | 210 | 65.800~135.775 | Heavy | 4020 | 25–50 | 662~1325 |
Loading...
Details Type | Step Block | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC30-35 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Black oxide finish |
Configura
Proprietà di base
Minimum Height(mm)
Max. Height(mm)
Overlap dimension(mm)
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali